Cascada, Shower head round  - 250 mm
Deante

Cascada, Shower head round - 250 mm

Specifikim
  • Finish: titanium
    Shape: round
    Material: steel 304
    thickness: 4.5
    Diameter [mm]: 250
    Number of functions: 1
    Anti-calc: Yes
    Stream type: rain
    Flow class [l/min]: 20≤ B <25 (20 - 24.9)
    Connection thread: Yes
    Quick response time for turning the water on and off: Yes

Specifikime teknike
  • Referencë unikeNAC_D10K
  • Familja e produkteveSanitary
  • Grupi i produkteveFausets
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-12-09
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëPoloni
  • Prodhuar nëPoloni
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe

Rajoni i disponueshëm

Europe
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText