Vital wall-mounted steel grab bar 300mm, 450mm, 600mm
Vital wall-mounted steel grab bar 300mm, 450mm, 600mm
Vital wall-mounted steel grab bar 300mm, 450mm, 600mm
    Deante

    Vital wall-mounted steel grab bar 300mm, 450mm, 600mm

        • can be mounted in any position:  - vertically  - horizontally  - at a slant
        • material: stainless steel
        • 35mm diameter bar for easier gripping
        • provides confidence and stability
        • suitable for users up to 150kg when fitted to a solid wall.
        • fixings not included
        • finish
          1. 041A - polished, 300mm
          2. 041B - polished, 450mm
          3. 041C - polished, 600mm
          4. 641A - white, 300mm
          5. 641B - white, 450mm
          6. 641C - white, 600mm
        Specifikim
          • Length: 300, 450, 600 mm 
          • Lift capacity up to: 150 kg
        Specifikime teknike
        • Referencë unikeniv_041_a_b_c_641_a_b_c
        • Familja e produkteveSanitary
        • Grupi i produkteveAccessories
        • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
        • Data e botimit2018-11-13
        • Numri i botimit1
        • Gjatësia (mm)117
        • Gjerësia (mm)600
        Të ngjashme
        • Materiali kryesorÇelik
        • Materiali dytësorMetal
        • Projektuar nëPoloni
        • Prodhuar nëPoloni
        Klasifikimi
        • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
        • IFC classificationTerminali Sanitar
        • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_84
        • Uniclass 2015 PërshkrimSupport rails
        • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
        • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
        • OmniClass Number23-31 15 17 21
        • OmniClass TitleBathtub Grab Bars
        • CSI UniFormat II CodeE2010
        • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings