121810 UNITO countertop washbasin
121810 UNITO countertop washbasin
    DELABIE

    121810 UNITO countertop washbasin

    Countertop washbasin, 395 x 405mm. Suitable for use with wall-mounted or extended mixer/tap. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel: 1.2mm. Rounded edges prevent injury. With Ø 35mm central tap hole. Supplied with 1¼" waste. Without overflow. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 3.6kg. 30-year warranty.
    Specifikime teknike
    • Referencë unike121810
    • Familja e produkteveSanitary
    • Grupi i produkteveWashbasin
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-02-14
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)80
    • Gjerësia (mm)395
    • Thellësia (mm)405
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëPortugali
    • Prodhuar nëPortugali
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 PërshkrimCounter top wash basins

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe Africa South America Oceania North America