2456S Wall-mounted mechanical basin mixer
DELABIE
Të arkivuara

2456S Wall-mounted mechanical basin mixer

-
Specifikime teknike
  • Referencë unike2456S
  • Familja e produkteveSanitary
  • Grupi i produkteveBasin mixer
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-02-09
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)173
  • Gjerësia (mm)214
  • Thellësia (mm)224
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Projektuar nëFrancë
  • Prodhuar nëFrancë
  • Weight Net (kg)1409
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Kodi ETIMEG017610
  • Emri ETIMSanitary taps
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 PërshkrimSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets