4042W White powder-coated stainless steel coat hook
DELABIE

4042W White powder-coated stainless steel coat hook

Double coat hook. Wall-mounted coat hook. Bacteriostatic white powder-coated 304 stainless steel Concealed fixings. Tube Ø 20mm, 1mm thick. Dimensions: Ø 62 x 55 x 95mm. 30-year warranty.
Specifikime teknike
  • Referencë unike4042W
  • Familja e produkteveSanitary
  • Grupi i produkteveAccessories
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-10-12
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)62
  • Gjerësia (mm)95
  • Thellësia (mm)55
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëFrancë
  • Prodhuar nëFrancë
  • Weight Net (kg)126
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-21 15 19 13
  • OmniClass TitleCoat Hooks

Rajoni i disponueshëm

Asia Europe Africa South America Oceania North America