465S Wall-mounted stainless steel bin with cover, 4.5 litres
DELABIE

465S Wall-mounted stainless steel bin with cover, 4.5 litres

Slimline wall-mounted rectangular bin for used paper towels and waste paper. Robust model with cover. Feminine hygiene bin made from polished satin stainless steel. Capacity: 4.5 litres. Stainless steel thickness: 1mm. Dimensions: 70 x 210 x 310mm. 30-year warranty.
Specifikime teknike
  • Referencë unike465S
  • Familja e produkteveSanitary
  • Grupi i produkteveAccessories
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-06-29
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)310
  • Gjerësia (mm)210
  • Thellësia (mm)70
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëFrancë
  • Prodhuar nëFrancë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Mobilje tualeti
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-21 43 23
  • OmniClass TitleSanitary Waste Receptacles

Rajoni i disponueshëm

Asia Europe Africa South America Oceania North America