510463S Wall-mounted 304 stainless steel bin, 38 litres
510463S Wall-mounted 304 stainless steel bin, 38 litres
    DELABIE

    510463S Wall-mounted 304 stainless steel bin, 38 litres

    Wall-mounted, rectangular stainless steel bin for paper towels and waste paper. Robust model. Capacity 38 litres. Polished satin bacteriostatic 304 stainless steel. Stainless steel thickness: 1mm. Dimensions: 160 x 400 x 590mm. 30-year warranty.
    Specifikime teknike
    • Referencë unike510463S
    • Familja e produkteveSanitary
    • Grupi i produkteveAccessories
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-01-11
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)590
    • Gjerësia (mm)400
    • Thellësia (mm)160
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëPortugali
    • Prodhuar nëFrancë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 82 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSolid Waste Bins
    • OmniClass Number23-21 43 23
    • OmniClass TitleSanitary Waste Receptacles

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe Africa South America Oceania North America