511965C Be-Line® toilet roll holder for drop-down rails
DELABIE

511965C Be-Line® toilet roll holder for drop-down rails

Toilet roll holder for Be-Line® drop-down support rails. Toilet paper dispenser. Metallised anthracite finish. Can be installed without removing the drop-down rail. 30-year warranty.
Specifikime teknike
  • Referencë unike511965C
  • Familja e produkteveSanitary
  • Grupi i produkteveAccessibility
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-06-08
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)109
  • Gjerësia (mm)148
  • Thellësia (mm)31
Të ngjashme
  • Materiali kryesorABS
  • Projektuar nëFrancë
  • Prodhuar nëFrancë
  • Weight Net (kg)83
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Mobilje tualeti
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
  • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars

Rajoni i disponueshëm

Asia Europe Africa South America Oceania North America