CARGO - CHANDELIER 3 GRAND
CARGO - CHANDELIER 3 GRAND
CARGO - CHANDELIER 3 GRAND
CARGO - CHANDELIER 3 GRAND
CARGO - CHANDELIER 3 GRAND

    CARGO - CHANDELIER 3 GRAND

    Like a luminous sculpture inspired by ocean liner funnels, the Grand Cargo chandelier enhances your space with elegance and purity. This generously proportioned chandelier with its modern, graphic design is ideal for dressing up and decorating your interiors. It consists of three conical shades and two cylinders in diffused white fabric with black edging and trim and a black lacquered cylinder, as well as a black electrical textile cord. Cargo Chandeliers are available in three shade sizes, to suit different ceiling heights.

    Specifikim
    • Design: Hervé Langlais

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L.100 x l.100 x H.320cm / L.39.4’’ x l.39.4’’ x H.126.0’’
      Materials :
      Fabric or lacquered pvc, lacquered steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220/240 50-60Hz  -  100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 3 X Max 8 W LED equiv 60 W - Not included
      Type of bulb : LED globe

      USA / CANADA
      Tension (V) : 100-127 V / 60Hz
      Socket : E26
      Bulb : 3 X Max 8W LED - Not included
      Type of bulb : LED globe


    Specifikime teknike
    • Referencë unikegrand-cargo-chandelier-3
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-07-21
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)3200
    • Gjerësia (mm)1000
    • Thellësia (mm)1000
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPëlhurë
    • Materiali dytësorÇelik
    • Projektuar nëFrancë
    • Prodhuar nëFrancë
    • Weight Net (kg)6.6
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Llambadar
    • IFC classificationNdriçim i lehtë

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Oceania North America
    Åland Islands
    Australi
    Kanadë
    Andorra
    Zelanda e Re
    Shtetet e Bashkuara
    Austri
    Belgjikë
    Danimarkë
    Finlandë
    Francë
    Gërnzi
    Gjermani
    Gjibraltar
    Greqi
    Holandë
    Irlandë
    Ishujt Faroe
    Ishulli i Njeriut
    Islandë
    Itali
    Jersey
    Kroacia
    Luksemburg
    Maltë
    Mbretëria e Bashkuar
    Monaco
    Norvegji
    Portugali
    Qipro
    Qyteti i Vatikanit
    San Marino
    Sllovenia
    Spanjë
    Suedi
    Svalbard dhe Jan Mayen
    Switzerland
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit