Divilux Metrica DA single glass partition wall
Divilux Metrica DA single glass partition wall
    DIVILUX®

    Divilux Metrica DA single glass partition wall

    Partition wall system composed of continuous asymetrical single-pane glass.
    Specifikim
    • Removable and freestanding partition with a thickness of 104mm, consisting of full-height asymmetrical vertical modules in single laminated glass with 10/12mm (55.1 / 66.1) with rounded edges, connected by H-shaped polycarbonate intermediate profiles.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeMetricaDA-double_glass_partition
    • Familja e produkteveFrameless Metrica
    • Grupi i produkteveMetrica DA
    • LlojiAssembly (objekte të shumëfishta)
    • Data e botimit2024-04-04
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)3100
    • Thellësia (mm)104
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorXham
    • Materiali dytësorAlumin
    • Projektuar nëPortugali
    • Prodhuar nëPortugali
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMuret - Muret e brendshme
    • IFC classificationObjekt
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_10
    • Uniclass 2015 PërshkrimWalls