Divilux Ritmica Solid double panel partition wall
DIVILUX®

Divilux Ritmica Solid double panel partition wall

Partition wall system composed of solid double panel modules.
Specifikim
  • Removable and freestanding partition with a thickness of 70mm, consisting of 19mm solid double chipboard panels coated on both sides with melamine veneer and finished around the perimeter with 1.2mm ABS edging.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeRitmicaSolid-double_panel_partition
  • Familja e produkteveRitmica
  • Grupi i produkteveRitmica Solid
  • LlojiAssembly (objekte të shumëfishta)
  • Data e botimit2025-03-19
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)3100
  • Thellësia (mm)70
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
  • Materiali dytësorAlumin
  • Projektuar nëPortugali
  • Prodhuar nëPortugali
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMuret - Muret e brendshme
  • IFC classificationObjekt
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_10
  • Uniclass 2015 PërshkrimWalls