Divilux Unica SC single glass partition wall
DIVILUX®

Divilux Unica SC single glass partition wall

Partition wall system composed of continuous single-pane glass.
Specifikim
  • Removable and freestanding partition with a thickness of 47mm, consisting of full-height vertical modules in single laminated glass with 10/12/16mm (55.1/ 66.1/88.1) with rounded edges, connected by H-shaped polycarbonate intermediate profiles.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeUnicaSC-single_glass_partition
  • Familja e produkteveUnica
  • Grupi i produkteveUnica SC
  • LlojiAssembly (objekte të shumëfishta)
  • Data e botimit2025-09-22
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)3100
  • Thellësia (mm)47
Të ngjashme
  • Materiali kryesorXham
  • Materiali dytësorAlumin
  • Projektuar nëPortugali
  • Prodhuar nëPortugali
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMuret - Muret e brendshme
  • IFC classificationObjekt
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_10
  • Uniclass 2015 PërshkrimWalls