DOLPHIN Toilet Partitions LFF25Alu Pilaster Shoes

DOLPHIN Toilet Partitions LFF25Alu Pilaster Shoes

4.2 nga 5 yje4.2(5 vlerësime)
Specifikim
  • "Dolphin Model : LFF 30 Alu Pilaster Shoes Made from HPL (High Pressure Laminates), thickness not less than 2 mm. to sandwich Foamboard in between the middle of the HPL sheet with Sandwich Cold Press system, using a density of not less than 450 kg/m3. which the foam is especially hard like artificial wood It is non-flammable and does not swell or swell when exposed to water. The edges are covered with PVC grade A, thickness 2 mm. on all 4 sides with hotmelt glue system at 220 degrees Celsius. For standard colors, there will be no joints in the middle sheet between the rooms. The total thickness of the sheet is not less than 30 mm. Gravity Hinge Stainless Steel SUS 304 is a vertical axis. The top hinge attaches to the side posts. By embedding the hinge core into the door leaf, the lower hinge attaches to the side column and embeds the hinge core on the lower door leaf. Bolts are made from die-cast aluminum. The circular front is embedded into the door leaf. Shows the vacant-busy symbol in green and red by a bolt that can be opened from the front in an emergency. The back of the bolt is a rectangular shape using a click-lock slide system and an Aluminum Alloy stand."
Specifikime teknike
  • Referencë unikeDOLPHIN_Toilet_Partitions_LFF25Alu_Pilaster_Shoes
  • Familja e produkteveToilet
  • Grupi i produktevePartitions
  • LlojiAssembly (objekte të shumëfishta)
  • Data e botimit2022-11-09
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1960
  • Gjerësia (mm)1000
  • Thellësia (mm)1430
Të ngjashme
  • Materiali kryesorLaminat
  • Projektuar nëTajlandë
  • Prodhuar nëTajlandë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Ekranet & Ndarësit
  • OmniClass Number23-15 11 15
  • OmniClass TitleSanitary Partitions and Cubicles
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit