35124970FF0010 Dornbracht Concealed two-way diverter

35124970FF0010 Dornbracht Concealed two-way diverter

Dornbracht Concealed two-way diverter
Specifikim
  • Dornbracht Concealed two-way diverter

    • brass, lead free
    • 2x female thread 1/2" connections
    • 2x outlet 1/2"
    • Shaft and sleeve can be cut to length
    • Mud guard
    • Water protection
    • Sound insulation
    • Codes & Standards
    • California Energy Commission (CEC)
    • ASME A112.18.1/CSA B125.1

Specifikime teknike
  • Referencë unike35124970FF0010
  • Familja e produkteveGeneric
  • Grupi i produkteveConcealed Roughs - Diverter Roughs
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-10-19
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Projektuar nëGjermani
  • Prodhuar nëGjermani
  • Weight Net (kg)0.97
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Instalime
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Kodi ETIMEC011416
  • Emri ETIMDiverter tap

Rajoni i disponueshëm

North America
Anguilë
Antigua dhe Barbuda
Arubë
Bahamas
Barbados
Bermude
Dominikë
Granadë
Grenlandë
Guadelupë
Ishujt e Virgjër Britanikë
Ishujt e Virgjër të SHBA
Ishujt Kajman
Kanadë
Karaibe Holandë
Kolektiviteti i Shën Martinit
Kuraçao
Martinikë
Montserat
Porto Riko
Sen-Bartelemi
Shën Kitts dhe Nevis
Shën Lucia
Shën Pierre dhe Miquelon
Shën Vincent dhe Grenadinet
Shtetet e Bashkuara
Sint-Marten
Trinidad dhe Tobago
Turks dhe Caicos Islands