CO2 Ruimtesensor
DUCO

CO2 Ruimtesensor

The CO2 Room sensor measures both the CO2 content (indoor climate indicator)

as the temperature in the living areas and thus controls the ventilation system.

Specifikim
  • A room sensor is a control switch with a built-in CO2 or humidity sensor. This type of sensor is only possible in 230 VAC and 24 VDC versions. The CO2 Room sensor measures both the CO2 content (a gauge for the indoor climate) and the temperature in the living areas and thus controls the Demand-Based Natural Ventilation System.

Specifikime teknike
  • Referencë unikeco2-sensor
  • Familja e produkteveMechanical Ventilation
  • Grupi i produkteveVentilation Units
  • LlojiNënkomponenti
  • Data e botimit2022-03-16
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)55
  • Gjerësia (mm)83
  • Thellësia (mm)83
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPlastik
  • Projektuar nëBelgjikë
  • Prodhuar nëBelgjikë
  • Weight Net (kg)0.18
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Kondicioner
  • IFC classificationNdërrimi i pajisjes
  • Kodi ETIMEG015820
  • Emri ETIMElectric and pneumatic sensors