005036 Design siphon Stainless steel Brushed 70x425x311 mm
005036 Design siphon Stainless steel Brushed 70x425x311 mm
005036 Design siphon Stainless steel Brushed 70x425x311 mm
005036 Design siphon Stainless steel Brushed 70x425x311 mm

    005036 Design siphon Stainless steel Brushed 70x425x311 mm

    3.3 nga 5 yje3.3(7 vlerësime)
    Duravit Design siphon, Stainless steel Brushed, Brass, Outlet drain: horizontal, Suitable for Washbasin
    Specifikim
    • Duravit Design siphon, Stainless steel Brushed, 70x425x311 mm - 0050361000

      Duravit Design siphon, Black Matt, 70x425x311 mm - 0050364600

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeDesign-siphon-005036
    • Familja e produkteveOutlet drains
    • Grupi i produkteveDesign siphon
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-07-20
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)311
    • Gjerësia (mm)70
    • Thellësia (mm)425
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorKromit
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëKinë
    • Weight Net (kg)1.5
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Kullim
    • IFC classificationVendosja e tubit
    • Kodi ETIMEC010964
    • Emri ETIMSiphon tube
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
    • Uniclass 2015 PërshkrimPipe fitting
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Drains
    • OmniClass Number23-31 13 17 13
    • OmniClass TitleSink Drains
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText