Color Persona Knob
Color Persona Knob
Color Persona Knob
Color Persona Knob
Color Persona Knob

    Color Persona Knob

    The Color Persona Knob brings a colorful edge to everyday hardware, its solid brass form CNC-machined with sharp, defined lines for a modern, tailored look. A central color, choose from 14 options, a subtle layer of personalization, letting the fixture feel custom without losing its clean, classic profile.

    Well-suited to kitchens and bathrooms this knob fits equally well in residential and commercial projects, from cabinetry to furniture accents. Use throughout a space for a considered, elevated finish. Pair with the Color Persona Hook for a coordinated hardware package.

      Specifikim
      • Dimensions: Length: 1.1", Height/Diameter: 0.8", Depth: 1.4"

        Width: 28mm

        Height: 20mm

        Depth: 36mm

        Weight: 454g

        Primary material: Brass

      Specifikime teknike
      • Referencë unikepersona-knob-hardware
      • Familja e produktevePersona Knob
      • Grupi i produkteveDoor Knobs
      • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
      • Data e botimit2026-08-03
      • Numri i botimit1
      • Gjatësia (mm)20
      • Gjerësia (mm)28
      • Thellësia (mm)36
      Të ngjashme
      • Materiali kryesorTunxh
      • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
      • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
      • Weight Net (kg)454
      Klasifikimi
      • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo

      Rajoni i disponueshëm

      North America
      Kanadë
      Shtetet e Bashkuara