Persona Hook
Persona Hook
Persona Hook
Persona Hook

    Persona Hook

    The Persona Hook is a wall hook CNC-machined from solid brass, with sharp, defined edges and a compact, sculptural form. It measures 1.7 inches in height and 0.7 inches in width, with a 2.1-inch projection and a 2-inch round base. Available in brass, nickel, or black finish.

    Rated for up to 20 pounds, it suits entryways, mudrooms, bathrooms, and closets, and can be mounted singly or in a row. Well-suited to both residential and commercial interiors, including hospitality, retail, and office settings. Also available in 14 colors as the Color Persona Hook. 

    Specifikim
    • Dimensions

      Base Diameter: 2", Hook Height: 1.7", Hook Width: 0.7", Depth: 2.1"

      Materials

      Brass. Mounting hardware included.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikepersona-wall-hook-standard
    • Familja e produktevePersona Hook
    • Grupi i produkteveWall Hooks
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-10-08
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (inçet)1.7
    • Gjerësia (inçet)0.7
    • Thellësisë (inçet)2.1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
    • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    • IFC classificationPajisje të veçanta
    • Kodi ETIMEC010552
    • Emri ETIMTowel hook
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_59_38
    • Uniclass 2015 PërshkrimHolders and hooks
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
    • OmniClass Number23-21 15 19 13
    • OmniClass TitleCoat Hooks

    Rajoni i disponueshëm

    North America
    Kanadë
    Shtetet e Bashkuara
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit