Luna Bath Mixer
Luna Bath Mixer

    Luna Bath Mixer

    E.C.A. Luna Bath Mixer
    Specifikim
    • • Connection: G 1/2'' (DN15) • Localization product codes are available • Connection type: s-shaped connections • Hose connection: G 1/2'' (DN15) • Ceramic cartridge • Non-return valve • Auto/manuel fixation diverter • Flow rate hand shower connection: 12 l/min • Flow rate bath filler: 20,4 l/min • Anti-limescale system aerator
    Specifikime teknike
    • Referencë unike102102450EX
    • Familja e produkteveE.C.A. Luna
    • Grupi i produkteveBath Mixer
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-02-03
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)113
    • Gjerësia (mm)220
    • Thellësia (mm)158
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorKromit
    • Projektuar nëTurqi
    • Prodhuar nëTurqi
    • Weight Net (kg)1.94
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 PërshkrimBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures