Minimal U-Trap for Basin / Sink
Minimal U-Trap for Basin / Sink

    Minimal U-Trap for Basin / Sink

    4.8 nga 5 yje4.8(6 vlerësime)
    E.C.A. Minimal U-Trap for Basin / Sink
    Specifikim
    • • Chrome • Connection: G 1 1/4"
    Specifikime teknike
    • Referencë unike102119026EX
    • Familja e produkteveE.C.A. Wastes & Traps
    • Grupi i produkteveWastes & Traps
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-02-14
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)340
    • Gjerësia (mm)68
    • Thellësia (mm)109
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorKromit
    • Projektuar nëTurqi
    • Prodhuar nëTurqi
    • Weight Net (kg)1.15
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_60_45_90
    • Uniclass 2015 PërshkrimWastewater and water mixer products
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Waste and Vent Piping
    • OmniClass Number23-21 23 27
    • OmniClass TitleResidential Waste Disposal Units
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures