Luna Basin Mixer with Pop-Up
Luna Basin Mixer with Pop-Up
Luna Basin Mixer with Pop-Up

    Luna Basin Mixer with Pop-Up

    E.C.A. Luna Basin Mixer with Pop-Up
    Specifikim
    • • Connection: G 3/8'' (DN10) • Localization product codes are available • Flow rate: 8,4 l/min • Water-saving product alternative is available • Ceramic cartridge • Anti-limescale system aerator • Pop-Up waste set G 1 1/4''
    Specifikime teknike
    • Referencë unike102108947EX
    • Familja e produkteveE.C.A. Luna
    • Grupi i produkteveBasin Mixer
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-02-03
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)187
    • Gjerësia (mm)50
    • Thellësia (mm)180
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorKromit
    • Projektuar nëTurqi
    • Prodhuar nëTurqi
    • Weight Net (kg)2
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 PërshkrimWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures