Filtered Stop Tap
Filtered Stop Tap

    Filtered Stop Tap

    E.C.A. Filtered Stop Tap
    Specifikim
    • • Ergonomic design hand-wheel,
      • Special strainer filter
      • Wrench outlet enables easy installation,
      • Inlet connection: G 1/2” (DN15)
      • Outlet connection: G 3/8" (DN10)
      • Localization product codes are available

    Specifikime teknike
    • Referencë unike102111128EX
    • Familja e produkteveE.C.A. Filtered Stop Taps
    • Grupi i produkteveFiltered Stop Taps
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-02-14
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)70
    • Gjerësia (mm)70
    • Thellësia (mm)60
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorKromit
    • Projektuar nëTurqi
    • Prodhuar nëTurqi
    • Weight Net (kg)0.12
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
    • IFC classificationValvul
    • Emrin UNSPSCValve parts or accessories
    • UNSPSC code40141616
    • Uniclass 2015 CodePr_65_54
    • Uniclass 2015 PërshkrimValve products
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWater Utility Distribution Valves
    • OmniClass Number23-31 11 19 11
    • OmniClass TitleThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves
    • CSI UniFormat II CodeD20
    • CSI UniFormat II TitlePLUMBING