Niobe Kitchen Mixer
Niobe Kitchen Mixer

    Niobe Kitchen Mixer

    E.C.A. Niobe Kitchen Mixer

    Specifikim
    • • Connection: G 3/8'' (DN10) • Localization product codes are available • Flow rate: 7,4 l/min • Water-saving product alternative is available • Ceramic cartridge • Anti-limescale system aerator
    Specifikime teknike
    • Referencë unike102118098EX
    • Familja e produkteveE.C.A. Niobe
    • Grupi i produkteveSink Mixer
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-02-03
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)315
    • Gjerësia (mm)158
    • Thellësia (mm)228
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorKromit
    • Projektuar nëTurqi
    • Prodhuar nëTurqi
    • Weight Net (kg)1.5
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 PërshkrimSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Kitchen Appliances
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures