Nita Kitchen Mixer - Stainless Steel Effect
Nita Kitchen Mixer - Stainless Steel Effect

    Nita Kitchen Mixer - Stainless Steel Effect

    E.C.A. Nita Kitchen Mixer - Stainless Steel Effect

    Specifikim
    • • Connection: G 3/8'' (DN10) • Localization product codes are available • Flow rate: 6,7 l/min • Water-saving product alternative is available • Ceramic cartridge • Dual mode hand shower (spray&stream) • Pause function on hand shower • High arc pull-down swivels 360° • Stainless steel effect
    Specifikime teknike
    • Referencë unike102518106EX
    • Familja e produkteveE.C.A. Nita
    • Grupi i produkteveSink Mixer
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-02-03
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)467
    • Gjerësia (mm)111
    • Thellësia (mm)270
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Projektuar nëTurqi
    • Prodhuar nëTurqi
    • Weight Net (kg)3
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 PërshkrimSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Kitchen Appliances
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures