4life Semi Countertop Washbasin FL44

4life Semi Countertop Washbasin FL44

SEREL 4life Semi Countertop Washbasin FL44 (60 cm)
Specifikim
  • •SEREL Hygiene+ 

    • Without Relief Sewer 

    • 48x60 cm

Specifikime teknike
  • Referencë unikeFL44
  • Familja e produkteveSEREL 4life
  • Grupi i produkteveSemi Recessed Washbasin
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-10-20
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)145
  • Gjerësia (mm)600
  • Thellësia (mm)480
Të ngjashme
  • Materiali kryesorQeramike
  • Materiali dytësorFireclay
  • Projektuar nëTurqi
  • Prodhuar nëTurqi
  • Weight Net (kg)13.61
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCSinks
  • UNSPSC code30181504
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 PërshkrimWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 45 26
  • CSI MasterFormat 2014 TitleEye/Face Wash Equipment
  • OmniClass Number23-19 31 17
  • OmniClass TitleSanitary Room Units
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures