Purity Wall Hung WC Pan PR10

Purity Wall Hung WC Pan PR10

SEREL Purity Wall Hung WC Pan PR10 (52,5 cm)
Specifikim
  • •SEREL Hygiene+ 

    • Full functionality with 4,5 liters of water 

    • Built-in Clean Water İnlet 

    • Design Awards 

    2014 - Silver A' Design Award, 

    2014 - Design Turkey Good Design Award, 

    2015 - IF Design Award 

    • 52,5x36cm

Specifikime teknike
  • Referencë unikePR10
  • Familja e produkteveSEREL Purity
  • Grupi i produkteveWall Hung WC
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-10-20
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)330
  • Gjerësia (mm)360
  • Thellësia (mm)525
Të ngjashme
  • Materiali kryesorQeramike
  • Materiali dytësorVitreous china
  • Projektuar nëTurqi
  • Prodhuar nëTurqi
  • Weight Net (kg)18.45
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCToilets
  • UNSPSC code30181505
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 PërshkrimWC pans
  • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
  • CSI UniFormat II CodeD2030
  • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste