Purity Countertop Washbasin PR35

Purity Countertop Washbasin PR35

SEREL Purity Countertop Washbasin PR35 (100cm)
Specifikim
  • •SEREL Hygiene+ 

    • Without Relief Sewer 

    • Concealed Siphon System 

    • Design Awards 

    2014 - Bronze A' Design Award, 

    2014 - Design Turkey Good Design Award, 

    2015 - Reddot Design Award 

    • 100x48 cm

Specifikime teknike
  • Referencë unikePR35
  • Familja e produkteveSEREL Purity
  • Grupi i produkteveCountertop Washbasin
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-10-20
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)90
  • Gjerësia (mm)1000
  • Thellësia (mm)490
Të ngjashme
  • Materiali kryesorQeramike
  • Materiali dytësorFireclay
  • Projektuar nëTurqi
  • Prodhuar nëTurqi
  • Weight Net (kg)19.7
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCSinks
  • UNSPSC code30181504
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 PërshkrimWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 45 26
  • CSI MasterFormat 2014 TitleEye/Face Wash Equipment
  • OmniClass Number23-19 31 17 11
  • OmniClass TitleBathroom Units
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures