Rita Wall Hung WC Pan RT10

Rita Wall Hung WC Pan RT10

SEREL Rita Wall Hung WC Pan RT10 (52 cm)
Specifikim
  • •SEREL Hygiene+

    • %25 Water Saving

     •Built-in Clean Water İnlet 

    • 52x35,5cm

Specifikime teknike
  • Referencë unikeRT10
  • Familja e produkteveSEREL Rita
  • Grupi i produkteveWall Hung WC
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-10-20
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)400
  • Gjerësia (mm)355
  • Thellësia (mm)520
Të ngjashme
  • Materiali kryesorQeramike
  • Materiali dytësorVitreous china
  • Projektuar nëTurqi
  • Prodhuar nëTurqi
  • Weight Net (kg)24.28
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCToilets
  • UNSPSC code30181505
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 PërshkrimWC pans
  • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
  • CSI UniFormat II CodeD2030
  • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste