Rita Countertop Slim Washbasin RT42

Rita Countertop Slim Washbasin RT42

SEREL Rita Countertop Slim Washbasin RT42 (80 cm)
Specifikim
  • •SEREL Hygiene+ 

    •Slim Edge 

    • 80x40cm

Specifikime teknike
  • Referencë unikeRT42
  • Familja e produkteveSEREL Rita
  • Grupi i produkteveCountertop Washbasin
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-10-20
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)150
  • Gjerësia (mm)800
  • Thellësia (mm)440
Të ngjashme
  • Materiali kryesorQeramike
  • Materiali dytësorFireclay
  • Projektuar nëTurqi
  • Prodhuar nëTurqi
  • Weight Net (kg)18.84
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCSinks
  • UNSPSC code30181504
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 PërshkrimWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 45 26
  • CSI MasterFormat 2014 TitleEye/Face Wash Equipment
  • OmniClass Number23-19 31 17 11
  • OmniClass TitleBathroom Units
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures