PLUS single socket-outlet screw PW RAL9010
PLUS single socket-outlet screw PW RAL9010
PLUS single socket-outlet screw PW RAL9010
    ELKO

    PLUS single socket-outlet screw PW RAL9010

    4.3 nga 5 yje4.3(39 vlerësime)

    Single socket outlet PLUS flush mounting. The socket has double screw connections per phase. Mounting diam 60mm. Cover plate and frame of halogenfree thermoplastic. Comes complete with frame. Fastening claws can be ordered separately. Mounting depth 31mm. Colour: Polar white RAL9010. 

    Specifikim
    • E-nr. 1848076 

      230V, 50Hz, 16A

      Uttag PLUS 1-vägs 16A 250V med skruvanslutning infällt med jord. Fjällvit

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeEKO03775
    • Familja e produktevePLUS
    • Grupi i produkteveOutlets
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-06-09
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)86
    • Gjerësia (mm)86
    • Thellësia (mm)31
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPlastik
    • Projektuar nëNorvegji
    • Weight Net (kg)0.49
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectElektrike - Priza & Gropë
    • IFC classificationPrizë
    • Kodi ETIMEC000125
    • Emri ETIMSocket outlet
    • Uniclass 2015 CodePr_65_72_97_84
    • Uniclass 2015 PërshkrimStandard socket outlets
    • OmniClass Number23-35 31 00
    • OmniClass TitleElectrical Power Distribution Devices
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL

    Rajoni i disponueshëm

    Europe