Desk unit single socket-outlet with USB white
Desk unit single socket-outlet with USB white
Desk unit single socket-outlet with USB white
Desk unit single socket-outlet with USB white
    ELKO

    Desk unit single socket-outlet with USB white

    Table sockets with neat installation, table socket 1xSchuko 1xUSB Type A (5V, 3,1A), gray with 2 m connecting cable. Very easy to install, comes with a transparent lid that protects from dust and splashes. Mounted in all types of table surfaces, fits just as well in a public environment such as an office as in a home worktop. Hole making Ø 60mm. 

    Specifikim
    • E-nr. 1179761 Spänning: 250V, 50Hz.1xSchuko 1xUSB Typ A (5V, 3,1A)

      Håltagning Ø 60mm.Montagedjup: 70 mm.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeEKO04462
    • Familja e produktevePLUS
    • Grupi i produkteveUSB Outlets
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-06-09
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)60
    • Gjerësia (mm)69
    • Thellësia (mm)69
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPlastik
    • Projektuar nëNorvegji
    • Weight Net (kg)0.43
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectElektrike - Priza & Gropë
    • IFC classificationPrizë
    • Kodi ETIMEC002759
    • Emri ETIMDesk connecting unit
    • Uniclass 2015 CodePr_65_72_97_84
    • Uniclass 2015 PërshkrimStandard socket outlets

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Finlandë
    Norvegji
    Suedi
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit