Single socket outlet RS16 flush PW RAL9003
Single socket outlet RS16 flush PW RAL9003
Single socket outlet RS16 flush PW RAL9003
    ELKO

    Single socket outlet RS16 flush PW RAL9003

    4.7 nga 5 yje4.7(10 vlerësime)

    Single socket outlet RS flush mounting. The socket has double screw connections per phase. Mounting diam 60mm. Cover plate and frame of halogenfree thermoplastic. Comes complete with frame. Fastening claws can be ordered separately. Mounting depth 31mm. Colour: PureWhite.

    Specifikim
    • 1848676

      230V, 50Hz, 16A

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeEKO07241
    • Familja e produkteveRS16
    • Grupi i produkteveSwitches
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-01-07
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)84
    • Gjerësia (mm)84
    • Thellësia (mm)31
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPC/ABS
    • Projektuar nëNorvegji
    • Prodhuar nëNorvegji
    • Weight Net (kg)0.12
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectElektrike - Priza & Gropë
    • IFC classificationPrizë
    • Kodi ETIMEC000125
    • Emri ETIMSocket outlet
    • Uniclass 2015 CodePr_65_72_97_84
    • Uniclass 2015 PërshkrimStandard socket outlets
    • OmniClass Number23-35 31 00
    • OmniClass TitleElectrical Power Distribution Devices
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL