Triple socket outlet RS16 flush PW RAL9003
Triple socket outlet RS16 flush PW RAL9003
Triple socket outlet RS16 flush PW RAL9003
    ELKO

    Triple socket outlet RS16 flush PW RAL9003

    4.4 nga 5 yje4.4(5 vlerësime)

    Triple socket outlet RS flush mounting. The socket has double screw connections per phase. Mounting diam 60mm. Cover plate of halogen free thermoplastic. Supplied without combination frame. Fastening claws can be ordered separately. Mounting depth 31mm. Colour: PureWhite.

    Specifikim
    • 1848690

      230V, 50Hz, 16A


    Specifikime teknike
    • Referencë unikeEKO07265
    • Familja e produkteveRS16
    • Grupi i produkteveOutlets
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-01-07
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)26
    • Gjerësia (mm)127
    • Thellësia (mm)32
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPC/ABS
    • Projektuar nëNorvegji
    • Prodhuar nëNorvegji
    • Weight Net (kg)0.18
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectElektrike - Priza & Gropë
    • IFC classificationPrizë
    • Kodi ETIMEC000125
    • Emri ETIMSocket outlet
    • Uniclass 2015 CodePr_65_72_97_84
    • Uniclass 2015 PërshkrimStandard socket outlets
    • OmniClass Number23-35 31 00
    • OmniClass TitleElectrical Power Distribution Devices
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL