DCL ceiling socket outlet  RS16 PW RAL9003
DCL ceiling socket outlet  RS16 PW RAL9003
DCL ceiling socket outlet  RS16 PW RAL9003
    ELKO

    DCL ceiling socket outlet RS16 PW RAL9003

    DCL ceiling socket outlet RS, mounting with pinching contacts. DCL means Device for Connection of Luminaires, and is a plug and socket system for connecting the fixed lighting equipment. DCL lamp outlet for ceiling fits all ELKO's ceiling boxes. Max load on roof hook 15kg. Color PureWhite.

    Specifikim
    • 1885150

      6A, 250V

      Max load, 15kg

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeEKO07330
    • Familja e produkteveRS16
    • Grupi i produkteveDCL Outlets
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-01-07
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)115
    • Gjerësia (mm)115
    • Thellësia (mm)31
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPC/ABS
    • Projektuar nëNorvegji
    • Prodhuar nëNorvegji
    • Weight Net (kg)0.4
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectElektrike - Priza & Gropë
    • IFC classificationPrizë
    • Kodi ETIMEC000125
    • Emri ETIMSocket outlet
    • Emrin UNSPSCLamp sockets
    • UNSPSC code39111803
    • Uniclass 2015 CodePr_65_72_97_82
    • Uniclass 2015 PërshkrimSpecialist socket outlets
    • OmniClass Number23-35 31 00
    • OmniClass TitleElectrical Power Distribution Devices
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL