DCL wall socket outlet RS16 PW RAL9003
DCL wall socket outlet RS16 PW RAL9003
DCL wall socket outlet RS16 PW RAL9003
    ELKO

    DCL wall socket outlet RS16 PW RAL9003

    4.2 nga 5 yje4.2(6 vlerësime)

    DCL wall socket outlet RS, mounting with pinching contacts. DCL means Device for Connection of Luminaires, and is a plug and socket system for connecting the fixed lighting equipment. DCL lamp outlet for wall fits all ELKO's combination frames. Color PureWhite.

    Specifikim
    • 1885143

      6A, 250V

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeEKO07373
    • Familja e produkteveRS16
    • Grupi i produkteveSwitches
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-01-07
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)84
    • Gjerësia (mm)84
    • Thellësia (mm)30
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPC/ABS
    • Projektuar nëNorvegji
    • Prodhuar nëNorvegji
    • Weight Net (kg)0.4
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectElektrike - Priza & Gropë
    • IFC classificationPrizë
    • Kodi ETIMEC000125
    • Emri ETIMSocket outlet
    • Emrin UNSPSCLamp sockets
    • UNSPSC code39111803
    • Uniclass 2015 CodePr_65_72_97_82
    • Uniclass 2015 PërshkrimSpecialist socket outlets
    • OmniClass Number23-35 31 00
    • OmniClass TitleElectrical Power Distribution Devices
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL