RS16 switch 2-circuits IP55 surface PW RAL9003
RS16 switch 2-circuits IP55 surface PW RAL9003
RS16 switch 2-circuits IP55 surface PW RAL9003
RS16 switch 2-circuits IP55 surface PW RAL9003
    ELKO

    RS16 switch 2-circuits IP55 surface PW RAL9003

    2-circuit switch IP55 with screw connection, for surface mounting, 16A 250V. Fluorescent Load 10A. Halogen free thermoplastic. Color: Pure white RAL9003.


    Specifikim
    • E-nr. 1885416

      16A, 250V, Fluorescent Load 10A.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeEKO07471
    • Familja e produkteveIP44 Swithes
    • Grupi i produkteveIP44 Swithes
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-06-09
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)67
    • Gjerësia (mm)82
    • Thellësia (mm)37
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPlastik
    • Projektuar nëNorvegji
    • Weight Net (kg)0.11
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectElektrike - Priza & Gropë
    • IFC classificationNdërrimi i pajisjes
    • Kodi ETIMEC001590
    • Emri ETIMSwitch
    • Uniclass 2015 CodePr_65_72_97_23
    • Uniclass 2015 PërshkrimDouble pole switches
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL