Termobox for manifold 
310 x 310 x 90

Termobox for manifold 310 x 310 x 90

Plastic box for manifold with cover, flush fittings with adjustable depth.
Specifikim
  • Plastic box with cover, supplied complete with plastic netting and cover for protaction during site work. Costruction: - Box in ABS - Cover in PS shock – resistant polystyrene Dimension: 310 x 310 x 90
Specifikime teknike
  • Referencë unikeTermobox_360
  • Familja e produkteveManifold Box
  • Grupi i produkteveTermobox
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-03-24
  • Numri i botimit3
  • Gjatësia (mm)310
  • Gjerësia (mm)310
  • Thellësia (mm)90
Të ngjashme
  • Materiali kryesorABS
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Të tjera
  • Emrin UNSPSCPlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodeSs_55_70
  • Uniclass 2015 PërshkrimWater distribution and supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code35 20 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHydraulic Manifolds
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING