Coma Wood Stool low
Coma Wood Stool low
Coma Wood Stool low
Coma Wood Stool low
Coma Wood Stool low
Coma Wood Stool low
    Enea

    Coma Wood Stool low

    Produced with wood coming from sustainable forests, Coma Wood has a 4-legged natural or stained oak wooden base. The seat can be made of polypropylene or engineered plywood and can be upholstered. This model is available in three heights: a low one, a high one for cafes, bars and restaurants, and a medium-height one for more corporate and residential spaces.

    Specifikim
      • Solid wooden legs (oak) Ø25/35 mm
      • Die-cast aluminium seat base support L-2630 UNE 38-263
      • Stainless steel footrests
      • UNE-EN 16139-2015
    Specifikime teknike
    • Referencë unike2095
    • Familja e produkteveComa
    • Grupi i produkteveStool
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-09-20
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)495
    • Gjerësia (mm)310
    • Thellësia (mm)310
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorDru
    • Materiali dytësorTapiceri
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    • Weight Net (kg)4.86
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Karrige, Ulëse & Banaku
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 PërshkrimStools
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-21 11 00
    • OmniClass TitleCommercial Furniture
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS
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
    Produkte të ngjashme

    4.6 nga 5 yje 4.6 (49)
    4.5 nga 5 yje 4.5 (14)
    4.3 nga 5 yje 4.3 (45)
    3.6 nga 5 yje 3.6 (8)
    4.8 nga 5 yje 4.8 (16)
    4.5 nga 5 yje 4.5 (15)