EX123
EX123
EX123
EX123
EX123
EX123
EX123
    ENWEX

    EX123

    Hat rack, deep 320 mm, available in standard lengths up to 2360 mm.

    Hatthylla, kapphylla

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeEX123
    • Familja e produkteveEX
    • Grupi i produkteveRacks
    • LlojiAssembly (objekte të shumëfishta)
    • Data e botimit2020-06-15
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)315
    • Thellësia (mm)320
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorDru
    • Materiali dytësorÇelik
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Grepa & Varëse rrobash
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_79
    • Uniclass 2015 PërshkrimShelf and racking units

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Danimarkë
    Finlandë
    Norvegji
    Suedi
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit