Safari outdoor lounge chair - teak - Dune fabric - removable cover - 66 x 76 x 80 cm
Safari outdoor lounge chair - teak - Dune fabric - removable cover - 66 x 76 x 80 cm
Safari outdoor lounge chair - teak - Dune fabric - removable cover - 66 x 76 x 80 cm
Safari outdoor lounge chair - teak - Dune fabric - removable cover - 66 x 76 x 80 cm

    Safari outdoor lounge chair - teak - Dune fabric - removable cover - 66 x 76 x 80 cm

    With its vintage, adventurous spirit, the Safari lounge chair is a characteristic piece that feels at home in both modern and rustic settings. The gently curved armrests and generous seat invite long moments of ease, while the removable canvas cover ensures practicality. Built to withstand outdoor conditions yet refined enough for indoor spaces, it offers enduring comfort and style.

    Kontaktoni me Ethnicraft

    Specifikime teknike
    • Referencë unike10421-Safari-outdoor-lounge-chair
    • Familja e produkteveSafari
    • Grupi i produkteveLounge Chairs
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-01-13
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)80
    • Gjerësia (mm)76
    • Thellësia (mm)66
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTeak
    • Weight Net (kg)7
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Kolltuk
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit