Aleta bar stool - varnished teak - dark brown - bronze coloured metal - green velvet - 51 x 55 x 91 cm
Aleta bar stool - varnished teak - dark brown - bronze coloured metal - green velvet - 51 x 55 x 91 cm
Aleta bar stool - varnished teak - dark brown - bronze coloured metal - green velvet - 51 x 55 x 91 cm

    Aleta bar stool - varnished teak - dark brown - bronze coloured metal - green velvet - 51 x 55 x 91 cm

    Aleta, meaning “little wing” in Spanish, takes inspiration from the delicate form of a dragonfly’s wings—light, agile, and beautifully poised. Its refined silhouette and subtle curves evoke a sense of weightlessness, while its carefully considered proportions offer both balance and comfort. Aleta is an elevated perch, where nature’s elegance meets contemporary sophistication.

    Kontaktoni me Ethnicraft

    Specifikime teknike
    • Referencë unike10548-Aleta-bar-stool
    • Familja e produkteveMorpho by Tomorrowland
    • Grupi i produkteveBar stools
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-01-05
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)91
    • Gjerësia (mm)55
    • Thellësia (mm)51
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTeak
    • Weight Net (kg)10.5
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Karrige, Ulëse & Banaku
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit