Solis outdoor daybed - varnished teak - black - beige structured - round - 200 x 200 x 67 cm
Solis outdoor daybed - varnished teak - black - beige structured - round - 200 x 200 x 67 cm
Solis outdoor daybed - varnished teak - black - beige structured - round - 200 x 200 x 67 cm

    Solis outdoor daybed - varnished teak - black - beige structured - round - 200 x 200 x 67 cm

    Solis, named after the sun, is designed for pure indulgence—whether basking by a shimmering pool in Ibiza or enjoying the golden hour on a New York rooftop. Its distinctive circular form, enveloped in plush cushions, creates a cocoon of relaxation, a place to surrender to warmth and light. A seamless fusion of comfort and artistry, Solis embodies the luxurious serenity of nature’s most radiant moments.

    Kontaktoni me Ethnicraft

    Specifikime teknike
    • Referencë unike11823-Solis-outdoor-daybed
    • Familja e produkteveMorpho by Tomorrowland
    • Grupi i produkteveDaybed (outdoor sunbed)
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-01-05
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)67
    • Gjerësia (mm)200
    • Thellësia (mm)200
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTeak
    • Weight Net (kg)111.5
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Karrige, Ulëse & Banaku
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit