Geometric table - oak - round - 150x150x76 cm
Geometric table - oak - round - 150x150x76 cm
Geometric table - oak - round - 150x150x76 cm

    Geometric table - oak - round - 150x150x76 cm

    In the Geometric collection, shapes intersect in unexpected ways, creating playful contrasts with light and shadow at every angle. Inspired by the bestselling side table, the round Geometric dining table makes a practical statement.

    Kontaktoni me Ethnicraft

    Specifikime teknike
    • Referencë unike53067-Geometric-dining-table
    • Familja e produkteveGeometric
    • Grupi i produkteveDining tables
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-01-05
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)76
    • Gjerësia (mm)150
    • Thellësia (mm)150
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorBungu
    • Weight Net (kg)58
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolinë
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit