Eurodesign® 470 Self-supporting steel roof profile

Eurodesign® 470 Self-supporting steel roof profile

EURODESIGN® 470 self-supporting steel roof decking profile (1.AV.51). Depth of profile 51 mm. Cover width 345 mm. Thickness from 0,6 mm to 0,80 mm. in galvanised and coated steel sheet ( EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). 

Specifikim
  • EURODESIGN® 470 self-supporting steel roof decking profile (1.AV.51). Depth of profile 51 mm. Cover width 345 mm. Thickness from 0,6 mm to 0,80 mm. in galvanised and coated steel sheet ( EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782).

Specifikime teknike
  • Referencë unikeeurodesign_470_cs
  • Familja e produkteveEurodesign
  • Grupi i produkteveRoofign
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-10-17
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)51
  • Gjerësia (mm)470
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdërtim - Çatitë