Atrivm indoor rectangular dining table 240x98x75
Atrivm indoor rectangular dining table 240x98x75
Atrivm indoor rectangular dining table 240x98x75
    expormim

    Atrivm indoor rectangular dining table 240x98x75

    Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Structure made of high resistance aluminum profile, finished with polyester powder. Legs made of solid wood profile from European oaks. The collection is also available in lacquered top version (MDF) and in European oak veneer top.

    Kontaktoni me expormim

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeatrivm-indoor-rectangular-dining-table-240
    • Familja e produkteveAtrivm indoor
    • Grupi i produkteveIndoor collection
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-03-02
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)750
    • Gjerësia (mm)2400
    • Thellësia (mm)980
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorDru
    • Prodhuar nëSpanjë
    • Weight Net (kg)52
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolinë
    • IFC classificationMobilje
    • Kodi ETIMEG017960
    • Emri ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_22
    • Uniclass 2015 PërshkrimDining tables
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Equipment
    • OmniClass Number23-21 23 15
    • OmniClass TitleResidential Tables