Käbu chaise longue C762
Käbu chaise longue C762
Käbu chaise longue C762
    expormim

    Käbu chaise longue C762

    4.8 nga 5 yje4.8(30 vlerësime)

    Chaise longue made of high resistance aluminum tube. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    Kontaktoni me expormim

    Specifikime teknike
    • Referencë unikekabu-chaise-longue-wheels
    • Familja e produkteveKabu
    • Grupi i produkteveOutdoor collection
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-02-22
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)27
    • Gjerësia (mm)80
    • Thellësia (mm)200
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Prodhuar nëSpanjë
    • Weight Net (kg)33
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Divan & Kolltuk
    • IFC classificationMobilje
    • Kodi ETIMEG017960
    • Emri ETIMFurniture
    • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 PërshkrimFurnishings
    • OmniClass Number23-11 29 17 11 17
    • OmniClass TitlePatio Sofas
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS