Bistro indoor dining table stand with round top  Ø 70x75
Bistro indoor dining table stand with round top  Ø 70x75
Bistro indoor dining table stand with round top  Ø 70x75
    expormim

    Bistro indoor dining table stand with round top Ø 70x75

    4.8 nga 5 yje4.8(6 vlerësime)

    Tabletop made of solid wood from European oaks with 22 mm/0.86” of section. Structure made of oval stainless steel tube, finished with polyester powder. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in European oak plywood.

    Kontaktoni me expormim

    Specifikime teknike
    • Referencë unikebistro-indoor-table-round-top-70
    • Familja e produkteveBistro indoor
    • Grupi i produkteveIndoor collection
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-03-14
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)750
    • Gjerësia (mm)700
    • Thellësia (mm)700
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorDru
    • Materiali dytësorÇelik
    • Prodhuar nëSpanjë
    • Weight Net (kg)25
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolinë
    • IFC classificationMobilje
    • Kodi ETIMEG017960
    • Emri ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_22
    • Uniclass 2015 PërshkrimDining tables
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Equipment
    • OmniClass Number23-21 23 15
    • OmniClass TitleResidential Tables