Bistro outdoor dining table stand with round top  Ø 70x74
Bistro outdoor dining table stand with round top  Ø 70x74
    expormim

    Bistro outdoor dining table stand with round top Ø 70x74

    Structure made of oval stainless steel tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick, FENIX NTM® 12 mm/0.47” thick and Dekton® 8 mm/0.31” thick.

    Kontaktoni me expormim

    Specifikime teknike
    • Referencë unikebistro-outdoor-table-round-top-70
    • Familja e produkteveBistro outdoor
    • Grupi i produkteveOutdoor collection
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-10-18
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)740
    • Gjerësia (mm)700
    • Thellësia (mm)700
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Prodhuar nëSpanjë
    • Weight Net (kg)20
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolinë
    • IFC classificationMobilje
    • Kodi ETIMEG017960
    • Emri ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_22
    • Uniclass 2015 PërshkrimDining tables
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-21 23 15
    • OmniClass TitleResidential Tables