Blum dining armchair C166 W
Blum dining armchair C166 W
Blum dining armchair C166 W
Blum dining armchair C166 W
Blum dining armchair C166 W
Blum dining armchair C166 W
    expormim

    Blum dining armchair C166 W

    5.0 nga 5 yje5.0(9 vlerësime)

    Dining armchair with structure made of high resistance aluminum tube and sapele wood. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    Kontaktoni me expormim

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeblum-dining-armchair-c166w
    • Familja e produkteveBlum
    • Grupi i produkteveOutdoor collection
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-06-28
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)790
    • Gjerësia (mm)600
    • Thellësia (mm)600
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorDru
    • Materiali dytësorPëlhurë
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    • Weight Net (kg)7.5
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Karrige, Ulëse & Banaku
    • IFC classificationMobilje
    • Kodi ETIMEG017960
    • Emri ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_22
    • Uniclass 2015 PërshkrimDining chairs
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleChairs
    • OmniClass Number23-11 29 13 13
    • OmniClass TitleExterior Chairs