Falcata outdoor elliptical dining table
expormim

Falcata outdoor elliptical dining table

Dining table with structure made of high resistance aluminum profile and legs of injected aluminum, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick and FENIX NTM® 12 mm/0.47” thick.

Kontaktoni me expormim

Specifikime teknike
  • Referencë unikefalcata-outdoor-elliptical-dining-table
  • Familja e produkteveFalcata outdoor
  • Grupi i produkteveOutdoor collection
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-11-29
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)740
  • Gjerësia (mm)1200
  • Thellësia (mm)1200
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Prodhuar nëSpanjë
  • Weight Net (kg)32
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolinë
  • IFC classificationMobilje
  • Kodi ETIMEG017960
  • Emri ETIMFurniture
  • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_22
  • Uniclass 2015 PërshkrimDining tables
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Equipment
  • OmniClass Number23-21 23 15
  • OmniClass TitleResidential Tables
  • CSI UniFormat II CodeE20
  • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS